HIT CT 100 klæbemørtel
Nyt produkt
Premium
Produkt #r19391927
Miljøvenlig klæbemørtel til højtydende fastgørelser i beton, sammensat for at tilgodese sundheds- og miljøkrav
- PROFIS-software: Ja
- Opbevarings- og transporttemperatur - interval: 5 - 25 °C
- Driftstemperatur - interval: -40 - 80 °C
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Optimeret til miljøsikkerhed – vores mest miljøvenlige klæbemørtel er sammensat til at overholde høje sundheds- og miljøkrav, så man får et bedre resultat for brugeren og miljøet
- Høj performance – stærk og hurtigthærdende injicerbar klæbemørtel, som er velegnet til brug i revnet og ikke-revnet beton, hvor der kræves dokumentation
- Nem affaldshåndtering – bærer ingen faresymboler og kan derfor nemt bortskaffes i almindelige affaldscontainere (husholdningsaffald). Ingen udgifter til særlig affaldshåndtering på arbejdsstedet
- Miljødatabasekompatibel – vurderet af flere miljødatabaser, herunder : BASTA, BVB, SUNDA HUS, SGBC og Svanemærket
- Øget produktivitet – som del af Hilti SafeSet-system kræves der ingen ekstra hulrengøring ved boring med TE-CD eller TE-YD sugebor sammen med Hilti-støvsugere
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af sekundære stålkonstruktioner (f.eks. beslag, maskineri, rækværk, støjværn) til beton
- Fastgørelse af forbindelser af bærende stål (f.eks. stålsøjler, bjælker m.v.) til beton
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.