S-CD 65 C selvborende sandwichpanelskruer
Nyt produktProdukt #r3494
Sandwich-panelskrue (duplex coatet kulstofstål) med 19 mm skive og støttegevind til tykke stålbasestrukturer (op til 15 mm)
- Grundmaterialer: Kulstofstål
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs, Indendørs med midlertidig kondensering, Udendørs med lav forurening
- Skruehoved diameter: 10 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Selvborende skrue til hurtig samling i ét trin
- EPDM-gummiskive – skaber en mere pålidelig tætning mod vand
- Hurtig og sikker borespids med Racing Tip-teknologi – en bølgeformet skærekant, der fjerner spåner meget hurtigere og hjælper med til at forhindre punktudbrænding
- Støttegevind hjælper med til at fastgøre uden buler
- Til sikker montering med angivne belastningsværdier
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af sandwich-paneler til stålstruktur
- Duplex-coatet kulstofstål til fastgørelse i lettere korrosive miljøer
- Tykke metal på metal-fastgørelser (op til 15 mm)
- Vandtætte fastgørelser-19 mm skive medfølger
- Montering af sandwich-paneler på stålbjælker
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.