ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Bore-/skruemaskine med højt moment til krævende fastgørelse og boring i træ og andre materialer takket være et maksimalt blødt samlingsmoment på 95 Nm og en 4-trins gearkasse
  • Batteridrevet performance uden kompromis – mere boring og skruning pr. opladning ved konstant højere hastighed takket være Nuron batterier og kulfri motor
  • Lavet til at holde – fuld metalborepatron, kulfri motor, gummistøddæmpere og optimeret køling, der bedre kan modstå intens brug under svære arbejdsforhold
  • Avancerede sikkerhedsfunktioner – Aktiv momentstyring (ATC) hjælper med at forhindre ukontrolleret rotation af boret, og et LED-lys i bunden giver et tydeligt overblik over dit arbejdsområde
  • Nuron batteriplatformen – batteridrevet værktøj, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, energibesparende bor og et stort udvalg af services, som holder dig mere produktiv hele dagen
Arbejdsopgaver
  • Boring i træ med fladbor op til 40 mm i diameter
  • Boring i træ med sneglebor op til 50 mm i diameter
  • Boring af udskæringer og huller med hulsavsbor med diameter op til 152 mm
  • Montering af lange træskruer
  • Montering af strukturelle træskruer op til 12 mm i diameter og 400 mm i længden i træ

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support