ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Genoplad ethvert Nuron batteri på kun 30 minutter – ultimativ varmestyring i opladeren hjælper batterierne med at vende tilbage til opladningstemperatur meget hurtigere efter krævende opgaver
  • Længere holdbarhed – to blæsere hjælper med at forlænge batteriets levetid ved at bibeholde en mere stabil temperatur under opladning
  • Enkel vedligeholdelse – nydesignet ledning til ekstra holdbarhed, og nem udskiftning
  • Kan monteres i væggen – hus indeholder huller til fastgørelse af opladeren på en væg. Der kræves ikke opmåling
  • Datatilslutning – muliggør udveksling af værktøjs- og batteri brugsdata med Hilti Cloud, for mere effektive reparationer og indsigt i optimering af værktøjsparken (kræver CDM-22-datamodul som ekstraudstyr)
Arbejdsopgaver
  • Den hurtigste måde at oplade dine Nuron batterier på
  • Velegnet til opladning af B 22-170 og B 22-255 batterier på grund af tidsbesparelsen
  • Anbefales, når du bruger værktøj med to batterier, såsom TE 2000-22 mejselhammer og DSH 600-22 kapsav, for at opnå den hurtigst mulige ladetid

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support