ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Hurtigere opladning – giver op til 65 % hurtigere opladningstid end C 4-22 opladere
  • Længere holdbarhed – aktiv køling hjælper med at forlænge batteriets levetid ved effektivt at køle dem efter krævende opgaver
  • Enkel vedligeholdelse – nydesignet ledning til ekstra holdbarhed, og som hurtigt kan udskiftes på stedet
  • Kan monteres i væggen – hus indeholder huller til fastgørelse af opladeren på en væg, der kræves ikke måling
  • Datatilslutning – muliggør udveksling af værktøjs- og batteri brugsdata med Hilti Cloud, for mere effektive reparationer og indsigt i optimering af værktøjsparken (kræver CDM-22-datamodul som ekstraudstyr)
Arbejdsopgaver
  • Tidsbesparende hurtig opladning af Nuron batterier
  • Kompatibel med alle Nuron batterier

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support