ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Høj og vedvarende styrke til alt værktøj på din byggeplads – 3600 W effekt egnet til kraftfuldt værktøj, inklusive elektriske borehamre og diamantboremaskiner
  • Transportabel strømforsyning med hurtig opladning og høj kapacitet – 2,1 kWh batteri oplades til 100 % på kun 3 timer og kan give strøm til en TE 3000 borehammer i op til 1 time, eller en SDS Max borehammer i op til 2 timer
  • Støj-og emissionsfri – i modsætning til gasgeneratorer laver denne strømforsyning ingen støj eller dampe
  • Let og transportabel – B 3600 Power station vejer kun 20 kg, så det er meget nemmere at bevæge sig rundt på byggepladsen end med traditionelle strømkilder som f.eks. generatorer
  • Udviklet til at modstå ekstreme forhold – IP54 klassificering for høj støv/vandmodstand og -17 til +60 °C temperaturområde for strømforsyning
Arbejdsopgaver
  • Transportabel strømforsyning til alt el-værktøj og andre elektriske enheder med ledning (f.eks. batteriopladere, kaffemaskiner, svejsemaskiner og små køleskabe)
  • Øjeblikkelig plug-and-play-effekt til ledningsværktøj uden behov for adgang til en boks med ledning
  • Mobil strømforsyning til lukkede rum eller følsomme miljøer, hvor støj, snublefare for kabler eller udstødningsgas er forbudt

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support