BX 3-ME-22 batteridrevet boltpistol til beton
Nyt produktProdukt #r13250388
Nuron-batteridrevet fastgørelsesværktøj til montering af kabler, trækrør og gevindbolte i beton, stål og murværk (maks. sømlængde 24 mm | 15/16")
- Mål (LxBxH): 474 x 134 x 294 mm
- Værktøjsvægt: 3.446 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: Båndede
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Udviklet specifikt til el-entreprenører – denne fuldt elektriske sømpistol med 20-søms sømmagasin er et meget hurtigere og mere ensartet alternativ til boring og forankring (selv for gevindbolte), hvilket hjælper dig med at spare tid ved hver fastgørelse
- Batteridrevet performance uden at gå på kompromis – skruer op til 850 søm i pr. opladning takket være revolutionerende Nuron-batterier og den mere effektive kulfri motor
- Mere ensartet fastgørelseskvalitet – kombinationen af mekanisk drev og betonben med høj hårdhed gør det nemmere at lave mere pålidelige fastgørelsespunkter hver gang med lavere støj, rekyl, vedligeholdelse og ingen gasomkostninger eller brugercertificering
- Smarte funktioner – værktøjet gør sig automatisk klar til den første fastgørelse, når du samler det op. Aktiv fejlfinding via appen ON!Track og en indikator for sømmængde, der også hjælper dig med at undgå nedetid på byggepladsen
- Udviklet til bedre håndtering – kontureret håndtag, kort slag og LED-lys hjælper dig med at arbejde mere komfortabelt, når der arbejdes med flere hundrede søm om dagen
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af kabler og trækrør i beton og stål (maks. sømlængde 24 mm)
- Fastgørelse af M6/W6 gevindbolte i stål eller beton
- Fastgørelse af gipslægte i beton og stål (valgfri IF-sømpistolnæse anbefales)
- Fastgørelse af membraner, net og plade i beton
- Fastgørelse af kabler og trækrør i beton og stål (maks. sømlængde 15/16")