ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Hilti-boltepistoler er en revolutionerende ny svejsemetode, som hjælper dig med at undgå høje omkostninger, specialistoperatører, uoverensstemmelser og netværk i forbindelse med traditionel svejsning
  • Spar tid og arbejde – Boltepistoler er er hurtigere, sikrere og kan udføres af ikke-specielle, trænede operatør. Undgå forsøg-fejl-metoden ved traditionel svejsning: Vælg ganske enkelt typen gevindbolt, som du arbejder med, så justerer enheden automatisk til de anbefalede indstillinger for alle arbejdsforhold
  • Sikrere arbejdssteder og ledninger – dette batteridrevne svejsningssystem fungerer helt uden tunge gasflasker, ledninger, vinkelslibere, dampe eller let stråling
  • Få det, du har brug for – Hilti boltepistolers smarte funktioner gør det nemmere at gentage og mere ensartede fastgørelser i stål selv under svære arbejdsforhold
  • Forenklet og standardiseret fastgørelsesdesign – teknisk support fås via PROFIS Modular Support Engineering-software eller ved hjælp af telefon, personligt eller på byggepladsen med Hilti Design and Engineering Support
Arbejdsopgaver
  • Fastgørelse på stål i forurenede/korrosive omgivelser (op til C5) til belastninger med højere træklast eller tyndere grundmaterialer.
  • Stålfastspænding i offshore-vind-, -olie- og -gasinstallationer – kabelbakke/stigeunderstøtninger, ikke-kritiske rørbæringer, og fastgørelser af udstyr
  • Stålfastspænding i olie- og gasbaserede installationer – kabelbakke/stigeunderstøtninger, ikke-kritiske rørbæringer, alsidige understøtninger og forskellige fastgørelser af andet udstyr
  • Konstruktion og vedligeholdelse af kraftværker – kraftige rørunderstøtninger, fastgørelseskontrol og kontrolinstallationer, multifunktionelle understøtninger
  • Skibsbygning – blokjustering, fastgørelse af falske lofter, hævede gulve, inspektionsgitre og mandehuller, vandspray-separatorer fastgørelse af indvendige og eksterne møblementer og udrustning (lamper, afbrydere, forgreningsdåser osv.) understøtte til elektriske/rør/ventilationsservice

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support