GX-IE XL Gasdrevet sømpistol til isolering
Nyt produktProdukt #r19718461
Gasdrevet sømpistol for isoleringsfastgørelse på blød og nogle hårde beton og koldformede gevindbolte i stål (isolering pladetykkelse 25 – 200 mm • 1" – 7 7/8")
- Fastgørelsesmiddel indføring: Enkel
- Sømlægde: 25 - 200 mm
- Effektkilde type: GC 52 gasflaske
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Hurtig og nem fastgørelsesmetode til isolering opgaver – op til fem gange hurtigere end konventionelle metoder
- Kort og komfortabelt slag (20 mm % 3/4") med lav rekyl, mindsker træthed, især ved over hovedhøjde opgaver
- Batteriplatform – det samme batteri til alle 12V Hilti værktøjer
- Fremragende batterikapacitet – 5.000 søm pr. opladning, med en ladetid på kun 30 minutter
- Fremragende rækkevidde for gasflaske – mere end 800 skud pr. gasflaske
Arbejdsopgaver
- Et system, som fastgør mineraluld, EPS, XPS, PIR og PUR til blød og nogle hårde beton og koldformede gevindbolte i stål
- Velegnet til fastgørelse isolering materiale på væg og loft.
- Velegnet til fastgørelse isolering materiale i let ventileret facade (LÆTTEC)
- Velegnet til fastgørelse isolering materiale i bunden af betondæk (loft)
- Fastgørelse af kantisolering af kældervæg (grundvæg)