ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Diamantklinger med topydelse udviklet til den hurtigst mulige skæring gennem ikke- og let armeret beton, murværk og natursten
  • Opgraderer skærehastigheden – op til 60 % hurtigere end SPX universaldiamantklingen, Hiltis klinge til vådskæring hjælper dine hold med at få arbejdet klaret
  • Forbedret komfort og sikkerhed – de nyeste diamantsegmenter skærer med reduceret vibration og skal bruge mindre tryk fra brugeren af saven
  • Bygget til at holde længere – Equidist-teknologi ruster disse klinger til at holde længere, mens vedvarende skærehastigheder i løbet af hele levetiden
  • Til mere grøn konstruktion – disse klinger er fremstillet ved hjælp af lavere CO₂-metoder, og de kan være med til at skabe mere bæredygtige arbejdspladser
Arbejdsopgaver
  • Skæring, ændring af størrelsen og formen af alle typer byggematerialer og elementer
  • Skæring eller udvidelse af åbninger i vægge og gulve
  • Skæring af blinde åbninger eller kanaler til gulv- eller væginstallationer
  • Forskæringsarbejde for kontrolleret nedbrydning
  • Til skæring i massive gulve

Tekniske data

Råd & Support