- Startside
- Virksomhedsoptimering
- Løsninger
- Løsninger til værktøj
- Løsninger til styring af værktøj og materiel
Enklere lagerstyring og sporing af aktiver
Hilti-løsninger som Fleet Management og ON!Track giver dig overblikket du har brug for
Taber du penge på grund af forsvundet udstyr? Langsomme reparationer og høje driftsomkostninger? Har du værktøjer, der står og samler støv?
Vi hjælper dig med at digitalisere din værktøjspark og opnå en høj grad af transparens og kontrol.
Fuld kontrol over byggepladsen lige ved hånden
Højere produktivitet, mindre nedetid
Hav altid adgang til den seneste generations højtydende værktøj og hurtige, gratis reparationer, så nedetiden minimeres.
Kontrol over udgifterne
Få mere forudsigelige budgetter takket være en fast månedspris for dit værktøj i en fast periode. Undgå opstartsomkostninger – betal kun for det, du har brug for.
Overblik over din værktøjspark
Få omgående information og notifikationer om værktøj, udstyr, forbrugsvarer og sikkerhedscertifikater. Brug data til at træffe proaktive beslutninger om, hvilken kombination af værktøj og udstyr du skal vælge.
En enklere arbejdsdag
Udfør samtlige værktøjs- og lagerstyringsopgaver via det samme login. Integrer vores platform med dine eksisterende systemer for at strømline processerne endnu mere.
Vores løsning er skræddersyet til din virksomhed!
Alle virksomheder er forskellige. Derfor er det vigtigt, at vi i fælleskab finder en løsning der passer netop til dine behov.
Løsninger for værktøjsstyring |
Købte Hilti værktøjer |
Fleet Management |
Fleet Management |
Fleet Management |
---|---|---|---|---|
Hilti værktøj med høj ydeevne Se status for batteriets tilstand Sundheds- og sikkerhedstræning |
✔ ✔ |
✔ ✔ |
✔ ✔ |
✔ ✔ |
Produktivitetsløsninger Faste månedlige værktøjsomkostninger Hurtige og gratis reparationer Let sporing af værktøj via oplysninger om hvor Automatisk påmindelse om batteriets |
|
✔ ✔ ✔
|
✔ ✔ ✔
|
✔ ✔ ✔
|
Gennemsigtighed over hele værktøjsparken Regelmæssig rådgivning om optimering Styring af alle dine værktøjer uanset Overblik over ubenytttede eller Styring af sikkerhedscertifikater og |
✔ ✔ ✔
|
✔ ✔ ✔
|
||
Komplet lagerstyring Styring af forbrugsvarer |
✔ |
|||
*Gælder kun for Nuron |
Sådan kommer du i gang med at bruge vores løsning til værktøjsstyring
Trin 1
Kontakt os for at få en dialog om dine specifikke behov
Trin 2
I fællesskab udformer vi den helt rigtige løsning til din virksomhed
Trin 3
Få dit værktøj, og vælg et passende system til styring af aktiver
Trin 4
Du vil både under opstart og igennem hele løsningens levetid få den support du skal bruge for at få det optimale ud af løsningen.
BLIV KOMPROMISLØS MED NURON-BATTERIPLATFORMEN
Få en enklere værktøjspark ved at bruge én 22V-batteriplatform til alt værktøj – fra boremaskiner til mejselhamre. Du får længere batteritid fra et system, som kan levere mere kraft end 36V-, lednings- eller benzindrevet værktøj.
Se hvilken forskel Nuron kan gøre for din virksomhedÉN APP TIL HELE DIT TEAM
Med mobilappen ON!Track 3 er det nemmere at holde styr på værktøj, udstyr, tilbehør og lagerbeholdning. Bruger du stadig Hilti Connect-appen? Med ON!Track 3 får du adgang til endnu bedre værktøjsstyring – uanset hvor du er.
Download fra Google Play Download fra App StoreHAR DU OVERBLIK OVER DIN LAGERBEHOLDNING?
Skift regnearket ud med proaktiv lagerstyring via ON!Track. Appen kombinerer skybaseret software, robuste tags og løbende kundesupport i en løsning, som gør det nemmere end nogensinde at holde styr på værktøj, udstyr og forbrugsvarer.
Oplev ON!TrackVINK FARVEL TIL SKJULTE VÆRKTØJSUDGIFTER
Værktøj, som du næsten aldrig bruger, langsomme reparationer, dyrt udlejningsværktøj og høje investeringsomkostninger i starten af nye projekter ... Med vores Fleet Management-værktøjsservice slipper du for den slags problemer. Du betaler en fast månedlig ydelse for det værktøj, du skal bruge, og prisen inkluderer reparationer.
Få mere at vide om Fleet Management-værktøjsservice