ÈN SAMLET BATTERIPLATFORM

Slip for benzin og ledninger og få én kraftfuld 22V platform til alle dine Gipsværktøjer

Gipsværktøj med høj ydeevne

SID 6-22 har op til 30% hurtigere udløsningstid og 30% mere arbejde pr. opladning end andre sammenlignelige modeller.

Se SID 6-22 Slagskruemaskine

Fastgør skinner til beton med vores batteridrevne sømpistol, der leverer op til 850 søm pr. opladning. 

Se BX 3-22 Boltpistol til beton

Få bedre installationer med vores batteridrevne Gipsskruemaskine, som leverer op til 10% mere moment, længere driftstid, og et ergonomisk håndtag.

Se SD 5000-22 Gipsskruemaskine

Skær metalskinner hurtigt og stort set gnistfrit med en lettere sav, der er designet til nemmere håndtering og præcision.

Se SC 6ML-22 rundsav til metal
Image alt text (optional)

ØG PRODUKTIVITETEN PÅ BYGGEPLADSEN

Nurons batteridrevne værktøj giver færre forsinkelser

Da du ikke behøver at skifte strømkilde sparer du tid ved skæring, forankring og montering.

  • Øget fleksibilitet: Arbejd når som helst og hvor som helst - ledningsfrit 
  • Øg produktivitet: Færre ture frem og tilbage fra lager/container
  • Nem drift: Færre batterier og opladere at holde styr på
  • Enkel værktøjspark: Mindre behov for ledning -og benzindrevet værktøj
  • Reducer risici: Ingen behov for opbevaring af benzin, ingen beskadigede ledninger, ingen snublefarer

VÆRKTØJ DU KAN STOLE PÅ

Værktøj med høj ydeevne og hurtige reparationer

Det er både frustrerende og dyrt at opleve nedetid på grund af ødelagt værktøj. Ved at investere i pålideligt værktøj sparer du tid og penge til vigtige opgaver. Alle vores 22 V batteriværktøjer har høj ydeevne, er markedsførende og har en lav nedbrudsrate. Men uheld kan ske, så hvordan undgår du komplicerede processer og lange reparationstider? Med Hilti Fleet Management får vores enkle og hurtige reparationsproces dig tilbage på sporet på ingen tid.

Kontakt os

Tal med en af vores eksperter i gipsværktøj og book en værktøjsdemo eller hør nærmere om, hvordan vores produkter kan spare dig for både tid og penge.

Del