Batteridrevet Multicutter

Alsidig og robust Multicutter til enhver opgave!

NURON SF4-22 CORDLESS DRILL DRIVER

SMT 6-22 Multicutter

  • Ergonomisk greb
  • OPM range: 10,000-20,000
  • Starlock MAX kompatibel
  • LED lys
Tilføj til kurv Køb nu

Hvorfor købe Nuron?

  • 70 værktøjer på én og samlet batteriplatform
  • Mere arbejde pr. opladning
  • Indbygget status på batteriets ydeevne
  • Nye og bedre sikkerhedsfunktioner
  • Lokation på sidste opladning*

Batteridrevet Multicutter til enhver opgave

Vores Batteridrevet Multicutter har et ergonomisk greb og integreret LED lys, som gør det nemt at arbejde i vanskelige positioner. Med den børsteløse motor får du en hastighed på 10.000-20.000 svingninger i minuttet og en svingningsvinkel på 4 grader. Den vejer kun 1,3 kg, og har et afkoblingshoved med AVR-funktion som reducerer træthed og kan bruges med vores 6,8 kg værktøjsstrop. Derudover, kan den bruges med Hilti multicutter-klinger og Starlock Standard-, Plus- og Max-klinger.

Hvorfor Nuron?

Med en børsteløs motor og Nuron-batterier er værktøjet mere robust. Nuron Multicutter giver høj ydeevne og fleksibilitet til alle dine arbejdsopgaver, og mere driftstid pr. opladning på én enkelt batteriplatform. Med længere driftstid, tidsbesparende tilbehør og en række tjenester kan du blive mere effektiv og produktiv.

Se flere batteridrevne værktøjer eller vores udvalg af batterier og opladere.

*Fleet abonnement og opladermodul påkrævet

Del