Vores bedste batteridrevne SDS Borehamre

Borehamre designet til en lang rækkeforskellige arbejdsopgaver

NURON TE2 CORDLESS ROTARY HAMMER

TE 2-22 batteridrevet borehammer

  • SDS plus borehammer
  • Forbedret borepræcision
  • Boring: 4-22mm
  • Kompakt og let
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader
NURON TE4 CORDLESS ROTARY HAMMER

TE 4-22 batteridrevet borehammer

  • Den bedste balance mellem ydeevne og vægt
  • Omfattende sikkerhedsfunktioner
  • Boring: 4-28mm
  • Kompakt og meget effektiv
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader
NURON TE6 CORDLESS ROTARY HAMMER

TE 6-22 batteridrevet borehammer

  • SDS plus borehammer
  • Omfattende sikkerhedsfunktioner
  • Boring: 4-28mm
  • Bedre værktøjsbalance og greb
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader
NURON TE30 CORDLESS ROTARY HAMMER

TE 30-22 batteridrevet borehammer

  • SDS plus borehammer
  • Ekstraordinær borehastighed
  • Boring: 4-28mm
  • Længere driftstid pr. opladning
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader
NURON TE60 CORDLESS ROTARY HAMMER

TE 60-22 batteridrevet borehammer

  • SDS max borehammer
  • 3x mere batteri driftstid
  • Boring: 18-40mm
  • Opgraderet sikkerhedsfunktioner
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader

Hvorfor købe Nuron

  • 70 værktøjer på én og samlet batteriplatform
  • Mere arbejde pr. opladning
  • Indbygget status på batteriets ydeevne
  • Nye og bedre sikkerhedsfunktioner
  • Lokation på sidste opladning*

Batteridrevne Hilti SDS hammerbor

Uanset om du skal bore huller til ankre eller armeringsjern, bore i armeret beton eller bore gennem murværk har vi den rigtige borehammer til din arbejdsopgave. Vores borehamre har fordele så som lavere vægt, bedre ergonomi og gode sikkerhedsfunktioner. Alt sammmen noget som hjælper dig til en mere sikker og effektiv arbejdsdag. 

Hvorfor Nuron?

Med Nuron har vi lanceret mere end 70 nye værktøjer, så du blandt andet kan udføre arbejdsopgaver, der førhen har krævet el- og benzindrevet værktøj, alt sammen på én samlet batteriplatform.

Nuron er udviklet til at give dig maksimal ydeevne, øget sikkerhed og forbedret komfort.

Se flere batteridrevne værktøjer eller vores udvalg af batterier og opladere.

*Fleet abonnement og opladermodul påkrævet

Del