Se vores bedste produkter indenfor kemiske ankre

Designet og udviklet til brug i beton, murværk og meget mere

HIT-RE 500 V4 Epoxyanker

  • Kompertibel til stort set alle beton-til-beton og stål-til-stål forbindelser
  • Forbedret vedhæftningsstyrke i de mest krævende anvendelser *
  • Første epoxy mørtel godkendt i henhold til EAD 332402-00-0601 til beton-til-beton forbindelser
  • Højt niveau af godkendelser 
Se produkt

HIT-HY 200-R V3 klæbeanker

  •  Velegnet til brug i revnet og ikke-revnet beton ved montering af armeringsjern og gevinstænger
  • Optimeret til armeringsjern
  • Kan bruges under både tørre og våde forhold
  • ETA-godkendt til armeringsjern og ankerdesign med en levetid på op til 100 år
Se produkt

HIT-HY 200-A V3 klæbeanker

  • Velegnet til brug i revnet/ikke-revnet beton 
  • Kan bruges med alle ankre og armeringsjern
  • Der kræves ingen hulrengøring 
  • Højt niveau af godkendelser
Se produkt

HIT-CT 1 klæbeanker

  • Til fastgørelser i beton 
  • Optilmal til armeret støbeskel - konstruktionssamlinger (vægge, trapper, m.m.)
  • Forankring - konstruktionsstål (ex søjler, bjælker)
  • Lever op til høje sundheds- og sikkerhedskrav 
Se produkt

HIT-HY 270 klæbeanker

  • Fasgørelse af bærende stål til murværk af hulsten samt massive sten
  • Ny TR053 og teknisk data tilgængeligt 
  • Kompatibelt med HIT-SC sihylser til brug i hule grundmaterialter
  • Højt niveau af godkendelser 
Se produkt

HIT-HY 170 klæbeanker

  • Velegent til brug i murværk og revnet/ikke-revnet beton
  • Let-og mellem belastningsforhold
  • Automatisk rengøring af borehul med TE-CD og TE-YD bor
  • ETA-godkendt 
Se produkt

HVU2 ankerkapsel

  • Ankre kan belastes næsten øjeblikkeligt
  • Velegnet til brug under svære arbejdsforhold inklusive vand-mættede huller og ved lave temperaturer, selv i diamantborede huller 
  • Forankring ved kanten af plader eller i smalle understøtninger 
  • ETA-godkendt
Se produkt

*with the revolutionary new Hilti HIT-Z anchor rod

Del