Betonskruer

Køb betonskruer til al fastgørelse i beton

HUS4 betonskrue

  • Hurtig og  mere økonomisk fastgørelse i beton 
  • Op til 2x hurtigere end ekspansionsankre 
  • Genbruglige og justerbare 
  • Forbedret montage med mindre blokering - selv i det hårdeste beton 

Stål typer -

Kulstofstål (Hoved: Hex) Flerlagskorrisionsbeskyttelse (Hoved: Hex) Kulstofstål (Hoved: undersænket) Kulstofstål (Hoved: udvendigt gevind) Flerlagskorrisionsbeskyttelse (Hoved: udvendigt gevind) Rustfrit stål (Hoved: Hex) Rustfrit stål (Hoved: undersænket)

HUS3 betonskrue

  • Hurtigere permanent fastgørelse i beton 
  • Kan afmonteres 
  • Skruehoved kræver ingen efterbehandling 
  • Pålidelig og let at montere 

Stål typer -

Kulstofstål (Hoved: Hex) Kulstofstål (Hoved: undersænket) Kulstofstål (Hoved: pan) Kulstofstål (Hoved: stor pan) Kulstofstål (Hoved: indvendigt multi-gevind) Kulstofstål (Hoved: udvendigt gevind)

HUS4-MAX Hybrid betonskrue ampul

  • Foliepatron til hurtig og mere økonomisk robust fastgørelse i beton 
  • Nemmere og hurtigere at montere sammenlignet med traditionelle kemiske ankre
  • To-trins installation uden behov for rengøring 
  • Kan nemt tilpasses eller afmonteres, selv hvis patronen har været brugt 
HUS4-MAX Hybrid bestonskrue ampul

Hvorfor vælge vores betonskruer?

Vores betonskruer er en effektiv og produktiv løsning, hvor du ikke går på kompromis med hverken kvalitet eller sikkerhed. Hvad end der er brug for en permanent eller midlertidig løsning får man, med HUS4 betonskruer, en nem montering og høj pålidelighed, selv under udfordrende omstændigheder. En HUS4 MAX kapsel i borehullet forbedrer ydeevnen tilsvarende kemiske ankres, alt imens det er lige så hurtigt som at skrue en skrue i. 

Se alle vores best seller fastgørelser

Vores betonskruer kræver ikke rengøring, drejningsmoment, slagkraft eller andet specielt tilbehør. Hilti betonskruen bidrager med design fleksibilitet som nemt kan bruges sammen med mørtelkapsler. Udover at forbedre ydeevnen med op til 30%, bliver det også muligt at afmontere skruen fuldstændigt hvis behovet herfor skulle opstå.

 

Del