Ekspansionsankre

Køb premium og ultimate ekspansionsaankre til beton og andre materialer

HST3 ekspansionsanker

  • Fastgørelse af standplade, rækværk og meget mere i beton 
  • Velegnet til brug i tørre indendørsområder 
  • Hurtigere og nemmere at installere korrekt - kræver ikke rengøring af borehul 
  • Alle sikkerhedsrelevante fastgørelser i seismisk belastningsforhold

Ståltyper -

Kulstofstål A4 rustfrit stål

HSL4 robust ekspansionsanker

  • Fastgørelsesløsning til højsikkerheds- eller dynamiske arbejdsopgaver, inklusiv opgaver i atomraftværker 
  • Forankring hvor omfattende godkendelses-back-up eller teknisk back-up er kræves
  • Høj normal- og forskydningslastkapacitet 
  • ETA godkendt option 1 til revnet og ikke-revnet beton 

Stål typer -

Kulstofstål (hoved: Hex) Kulstofstål (Hoved: sikkerhedsdæksel (momentbegrænsningsmøtrik)) Kulstofstål (Hoved: udvendigt gevind) Kulstofstål (Hoved: undersænket)

HSA ekspansionsanker

  • Fastgørelser i ikke-revnet beton 
  • Små kant- og indbyrdes afstande
  • 3 sættedybder for maksimal fleksibilitet 
  • Egnet til store belastninger

Stål typer -

Kulstofstål Kulstofstål (HDG) A4 rustfrit stål

Performance Levels

Ultimate HST3 wedge anchor

Ultimate ekspansionsanker

  • Ultimate ekspansionsankre med markedets bedste ydeevne til sikkerhedskritiske anvendelser. 
  • Mange godkendelser så som ETA for ikke-revnet og revnet beton, brand, stød og seismiske rystelser. 
  • Egnet til anvendelse så som konstruktionsgrundplader sekundærstål (ex balkoner, baldakiner, trapper), udfyldningsvægge og krævende MEP 
Premium HSA wedge anchor

Premium ekspansionsanker

  • Premium performance ekspansionsankre med høj ydeevne til mindre krævende anvendelser. 
  • ETA godkendt til ikke-revnet beton
  • Egnet til mange anvendelser i ikke-revnet beton 

Vælg det rigtig ekspansionsanker

Vores ekspansionsankre, også kendt som ekspansionsbolte, bruges på tværs af mange materialer til mange forskellige opgaver. Herunder fastgørelse af konstruktionsgrundplader, gelændere, facadesystemer m.m. i beton og andre materialer. For at opnå høj korrisionsmodstand, laves vores ankre i støbejern, kulstofjern og rustfrit stål. Disse er godkendt til brug i både revnet og ikke-revner beton

 

Se alle vores best sellers inden for fastgørelse

Vi tilbyder forskellige typer ekspansionankre. Vores Ultimate performance ankre er de bedste inden for sikkerhedskritiske anvendelser, mens vores Premiumankre er optimale til mindre krævende opgaver. Ekspansionsankrene kan også bruges med vores justerbare torque modul værktøjer for højere produktivitet og sikkerhed. Udvalgte Ultimate og Premium fastgørelser inkluderer også godkendelses- og testrapporter til brand, seismik, BZS/stød og ETA. 

Del