Ankerstænger og gevindstænger

Til fastgørelse i en lang række materialer

HAS-U gevindstang

  • Fastgørelse i beton og murværk
  • Til brug ved injicering og klæbeankre 
  • Stort udvalg af diameterstørrelse
  • Høj ydeevne

Ståltyper -

5.8 kultofstål 5.8 kulstofstål (HDG) 8.8 kulstofstål 8.8 kulstofstål (HDG) A4 rustfrit stål

HIT-Z gevindstang

  • Fastgørelse i både revnet og ikke-revnet beton* 
  • Fastgørelse af stålsamlinger 
  • Egnet til meget høje belastninger
  • Kræver ikke rengøring af borehul

Ståltyper -

Kulstofstål Flerlagskorrisionsbeskyttelse A4 rustfrit stål

HAS-TZ gevindstang

  • Velegnet til fastgørelse i revnet beton**
  • Yderst fleksibel løsning 
  • Minimal følsomhed for dynamisk last 
  • Minimal følsomhed for revnet beton 

Ståltyper -

Kulstofstål A4 rustfrit stål Høj korrisionsbestandighed

HIS-N hylser med indvendigt gevind

  • Velegnet til fastgørelse med indvendigt gevind i beton
  • Indvendigt gevind til montering af slagdybel og nem afmontering af bolte
  • Mejselspids til skæring og blanding af Hilti HVU klæbeankre
  • Høj ydeevne

Ståltyper -

Kulstofstål A4 rustfrit stål

Hvorfor vælge ankerfastgørelse?

Vores gevindstænger kan bruges til en lang række matrialer, herunder beton, revnet beton, gipsvægge, murværk og hult murværk. De er tilgængelige i kulstof- og rustfrit stål - også i ultimativ klasse hvor der tilbydes høj korrisonsmodstand. Derudover kan vores ankerstænger bruges sammmen med et bredt udvalg af kemiske klæbeankre som kan tilføjes dit køb når du handler hos Hilti.

Se alle vores best sellers inden for fastgørelse

Vælg mellem et bredt udvalg af gevind- og ankerstænger af forskellige længer som passer til netop din arbejdsopgave. Vi har også fastgørelser som kan tilpasses i længden efter aftale. Udvalgte stænger inkluderer godkendelses- og testrapporter for brand, BZS/stød og ETA. 

* hvis bruges sammen med HILTI HIT-HY 200

** hvis bruges i kombination med Hilti HVU-TZ kapsler

Del