Batteridrevne mejselhamre

Designet til opbrydning og skæring

NURON SF4-22 CORDLESS DRILL DRIVER

Nuron TE 500-22 batteridrevet mejselhammer

  • 3300 slag/minut
  • Stort set støvfri udførsel
  • Aktiv vibrationsreduktion
  • Vægt på værktøjskrop 6kg
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader
NURON SF6-22 CORDLESS DRILL DRIVER

Nuron TE 2000-22 batteridrevet mejselhammer

  • Uovertruffen brugervenlighed
  • Uovertruffen driftstid pr. opladning 
  • Lav vibrationsgrad 
  • Vægt på værktøjskrop 17.4kg
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader

Hvorfor købe Nuron

  • 80 værktøjer på én og samlet batteriplatform
  • Mere arbejde pr. opladning
  • Indbygget status på batteriets ydeevne
  • Nye og bedre sikkerhedsfunktioner
  • Lokation på sidste opladning*

Batteridrevet mejselhammere til enhver opgave

Vores batteridrevede nedrivningsprodukter i denne kategori dækker over en lang række materialer og anvendelser. herunder opbrydning, mejsling og nedslibning. Vores mejselhammer kan slå betonplader på op til 20 cm itu. Mejselhamrene kan dog også bruges til andet end beton og medfører en nærmest støvfri udførsel når de bruges sammen med en kompartibel Hilti støvsuger. Det er værd at huske, at værktøj tilknyttet Nuron batteriplatformen er ledningsfrie, uden at gå på kompromis, takket være bedre batterier og service som holder dig produktiv, i dag såvel som i morgen. 

 

Udlejning og leasing af mejselhammere

Med Hilti Fleet Management har du nu mulighed for at lease en mejselhammer med månedlig betaling. Det fungerer ligesom udlejling af mejselhammere, ligesom når man leaser en bil; med fordele, herunder reperationer og udskiftninger til din virksomhed. Du kan læse mere om dette på vores Fleet Management side eller kontakte os for yderligere information om dine leasing-muligheder.

 

Se flere batteridrevne værktøjer eller vores udvalg af batterier og opladere.

*Fleet abonnement og opladermodul påkrævet

Del