SF 10W A22-ATC batteri-bore-/skruemaskine
Nyt produktProdukt #r2328437
SF 10W-A22 ultimativ 22 V batteribore-/skruemaskine med aktiv momentkontrol (ATC) og 4-trins gear, der sikrer et højt moment ved krævende opgaver i træ og andre materialer
- Maksimalt moment (blød/hård samling): 72 Nm (Blød samling), 120 Nm (Hård samling)
- Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 310 rpm; gear 2: 530 rpm; gear 3: 1210 rpm; gear 4: 2100 rpm
- Borepatron fastspændingsområde: 2 - 13 mm
Del
Kunder søgte også efter træskruemaskine, Skrue maskine eller Skruemaskine
Egenskaber og fordele
- Ekstremt effektiv: højt moment til de barskeste opgaver
- Ekstremt kraftigt 4-trins gearsystem helt i metal sikrer højt moment
- Tophastighed på 2100 omdr./min for hurtig boring i 4. gear
- Første Hilti batteriboremaskine med aktiv momentstyring til større sikkerhed og højeste brugertillid
- Borepatron i metal til nemmere håndtering
Arbejdsopgaver
- Boring i træ med fladbor op til 40 mm i diameter
- Boring i træ med sneglebor op til 50 mm i diameter
- Boring af udskæringer og gennemgående huller med hulsavsbor med diameter op til 152 mm
- Montering af lange træskruer
- Montering af skruer op til 12 mm i diameter og 400 mm i længden i træ

Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.