VC 20H-X Støvsuger i H-klassen
Nyt produktProdukt #r11001071
Kraftig støvsuger til tilslutning til el-værktøj og rengøring på byggepladsen (våd og tør), 15 l tank
- Beholderkapacitet: 15 l
- Støvklasse: H
- Anvendelse: Afrensning af overflader, Boring og opbrydning, Savning i træ, Skæring og slibning (let, op til 125 mm), Gips og træslibning, Vådboring, Boring af el-dåser
Del
Kunder søgte også efter h klasse, vc 20, h-klasse, vc eller støvsuger
Egenskaber og fordele
- Robust støvsuger, som er bygget til udsugning af støv og rengøringer under selv de mest barske forhold på jobstedet
- Designet til alsidighed – kompakt og let nok til, at den nemt kan flyttes rundt på hele byggepladsen
- Hilti AirBoost automatisk, adaptiv filter teknologi – rengør luftfilteret, så snart det er nødvendigt, og holder udsugningen af støv på en konstant højt niveau
- Ydeevnedisplay – live feedback om støvsugerens filterstatus og sugestyrke
- Valgfri autostart er tilgængelig – kan tænde og slukkes via Bluetooth®-fjernbetjening
Arbejdsopgaver
- Støvsugning efter boring, slibning og skæring
- Våd og tør rengøring
- Fjerner slam ved vådboringsopgaver
- Bemærk: denne støvsuger anbefales ikke til brug med asbest. Hilti kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af asbest