VC 4HX-22 T8 Batteridrevet støvsuger i H-klassen
Nyt produktProdukt #r21383312
Kompakt og effektiv batteridrevet H-klasse støvsuger med 8 liters tank og valgfri rygsækmulighed til byggepladsen.
- Air Flow motor alene: 67 l/s
- Luftgennemstrømning ved slangeende: 30 l/s
- Maks. vakuum: 17 kPA
Del
Egenskaber og fordele
- Kraftfuld og kompakt: Kombiner vores effektive batteridrevne støvsuger med dit værktøj for at reducere støvet og få en renere og mere sikker byggeplads
- Designet til fleksibilitet – med et kompakt design kan vores støvsuger bruges med valgfri rygsækstropper, hvilket øger mobiliteten
- Fleksibelt design – Tag blot toppen af VC 4HX-22-støvsugeren, sæt den på en større tank, og opnå den lagerkapacitet, du har behov for
- Automatisk filterrengøring – højere sugning og færre afbrydelser ved automatisk fjernelse af støv fra filteret
- Valgfri autostart er tilgængelig – sugning kan tændes og slukkes via Bluetooth®-fjernbetjening
Arbejdsopgaver
- Våd og tør støvsugning af byggestøv, fjernelse af træstøv/-spåner og betonrester efter boring/opbrydning
- Valgfri stor beholder med hjul og styr giver mulighed for betonslibning, vådboring, tør diamantboring, slibning og let slibning/skæring/rilleskæring
- H-klasse støvsuger – til opsamling af 99,995 % støv med en kornstørrelse under en mikron
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning VC 4X-22 (01), Kinesisk, Lettisk, Hebrew, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Ukrainsk, Koreansk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 5.4 MB ]