VC 20H-X Støvsuger i H-klassen
Nyt produktProdukt #r21847305
Effektfuld støvudsuger til brug med el-værktøj og rengøring på arbejdsstedet (våd og tør), 15 liter tank – ACD-certificeret støvsuger
- Maks. vakuum: 24.5 kPA
- Vandkapacitet: 9 l
- Beholderkapacitet: 15 l
Del
Egenskaber og fordele
- Robust våd-/tørstøvsugning – Udviklet til støvsugning og rengøring på byggepladsen under de mest udfordrende arbejdsforhold
- Designet til alsidighed – Kompakt og let nok til, at den nemt kan flyttes rundt på hele byggepladsen
- Automatisk filterrengøring – Adaptiv filterrengøring bibeholder ensartet sugekapacitet og aktiveres kun, når det er nødvendigt, hvilket reducerer støj og afbrydelser af arbejdet
- Øget alsidighed – fastgør ganske enkelt din VC 20H-X vakuumtop til et VC kontinuerligt posesystem til mere kapacitet og hurtigere udskiftning af pose, så de passer til din applikation
- Nem opbevaring og transport – Opbevar dit gear med indbygget tilbehør, inklusive elastiksnore til slange- og kabelopbevaring, og en valgfri blød taske til reservefiltre og andet
Arbejdsopgaver
- Støvsugning efter boring, slibning og skæring
- Våd- og tørrengøring
- Bemærk: Denne støvsuger anbefales ikke til brug med asbest. Hilti kan ikke holdes ansvarlig for beskadigelse, der er forårsaget af asbest
- Fjerner slam ved vådboringsopgaver
- ACD-certificeret – Opfylder kravene for et apparat til brændbart støv (ACD) til opsamling af fine partikler, der kan antændes eller eksplodere ved blanding med luft (f.eks. under træarbejde eller metalarbejde)