VC 20M-X Støvsuger i M-klassen
Nyt produktProdukt #r21959319
Effektfuld støvudsuger til brug med el-værktøj og rengøring på arbejdsstedet (våd og tør), 15 liter tank – ACD-certificeret støvsuger
- Air Flow motor alene: 74 l/s
- Luftgennemstrømning ved slangeende: 39 l/s
- Maks. vakuum: 24.5 kPA
Del
Egenskaber og fordele
- Robust våd/tør støvsuger – udviklet til håndtering af støvudsugning og rengøring under de sværeste arbejdsforhold på byggepladsen
- Designet til alsidighed – Kompakt og let nok til, at den nemt kan flyttes rundt på hele byggepladsen
- Automatisk filterrengøring – Adaptiv filterrengøring bibeholder ensartet sugekapacitet og aktiveres kun, når det er nødvendigt, hvilket reducerer støj og afbrydelser af arbejdet
- Øget alsidighed – fastgør ganske enkelt din VC 20M-X vakuumtop til et VC kontinuerligt posesystem til mere kapacitet og hurtigere udskiftning af pose, så de passer til din applikation
- Nem opbevaring og transport – Opbevar dit gear med indbygget tilbehør, inklusive elastiksnore til slange- og kabelopbevaring, og et valgfrit blød taske til reservefiltre og andet
Arbejdsopgaver
- Støvsugning efter boring, slibning og skæring
- Våd- og tørrengøring
- Fjerner slam ved vådboringsopgaver
- ACD-certificeret – Opfylder kravene for et apparat til brændbart støv (ACD) til opsamling af fine partikler, der kan antændes eller eksplodere ved blanding med luft (f.eks. under træarbejde eller metalarbejde)
- Støvsuger i M-klasse – Til opsamling af 99,9 % støv med en partikelstørrelse på mindre end to mikrometer

Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning VC 20X-ACD; VC 40X-ACD (05), Lettisk, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Ukrainsk, Hollandsk, Litauisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 5.9 MB ]