Vandopsamlerring DD-WC-ML
Nyt produktProdukt #232243
Holder til vandopsamler til Hilti boresystemer
- Tilbehør type: Vandanlæg
- Til brug sammen med: DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
- Information om ekstra tilbehør: Vandopsamlerring til Ø252 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Muliggør ren boring over hovedhøjde
- Opsamling af op til 100 % af slam
Arbejdsopgaver
- Kan bruges sammen med WMS 100 vandforsyningssystem eller støvsuger
- Skal bruges med holder til vandopsamler
- Skal monteres på en borestativ