TE DRS-B støvsugermodul
Nyt produktProdukt #r4128
Støvsugermodul til mejsling i beton med Hilti SDS Max (TE-Y) og TE-S mejselhamre
- Til brug sammen med: TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR
- Behov støvsuger: Ja
- Velegnet til boring: Nej
Del
Egenskaber og fordele
- Renere arbejdsomgivelser og større brugerproduktivitet gennem supereffektiv fjernelse af støvpartikler
- Nyt system opsamler op til 95 % af støv
- Nøgleløst system – til hurtig, nem fastgørelse til værktøjet
- Ekstremt robust og holdbart system, der er fremstillet af specielle bløde materialer
- Kompatibelt med alle Hilti kombihamre og mejselhamre (Y- og S-type borepatroner), spidse og flade mejsler samt alle støvsugere
Arbejdsopgaver
- Stort set alle former for indendørs nedbrydnings- og renoveringsopgaver
- Af hensyn til brugerens sundhed og komfort og for at sikre et rent arbejdsmiljø: stort set støvfri mejsling i følsomme miljøer, f.eks. rum med personer, hospitaler, laboratorier, produktionslinjer osv.
- Til brug med følgende mejselhammere: TE 500, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR

Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.

Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.