TE DRS-Y støvsugermodul
Nyt produktProdukt #r6185
Støvsugermodul til betonboring og mejsling med Hilti SDS Max (TE-Y) borehamre
- Værktøjstype: Borehammer SDS-Max
- Behov støvsuger: Ja
Del
Egenskaber og fordele
- Enestående Hilti-system til stort set støvfri boring og mejsling med SDS Max borehamre
- Mere sikre arbejdssteder – Reducerer mængden af luftbårent støv væsentligt
Arbejdsopgaver
- Stort set støvfri boring til dybder op til 300 mm med bor med diameter på 12-52 mm og en længde på 520-570 mm
- Stort set støvfri mejsling med 240-500 mm lange mejsler
- Stort set støvfri boring med Hilti hammerborekroner med en diameter på 68 til 150 mm

Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.

Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.