TE DRS-D støvsugermodul
Nyt produktProdukt #r7930909
Støvsugermodul til boring i beton og murværk med alle borehamre
- Værktøjstype: Borehammer SDS-Max, Borehammer SDS-Plus
- Vægt: 0.26 kg
- Diameterområde for hammerboring: 5 - 55 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Enestående Hilti-system til stort set støvfri boring med SDS Max og SDS Plus borehamre
Arbejdsopgaver
- Stort set støvfri boring med bor på 5-55 mm diameter og ubegrænset længde
- Stort set støvfri boring med bor på 3/16” - 2-1/8” diameter og ubegrænset længde