TE DRS-C støvsugermodul
Nyt produktProdukt #r9020844
Støvsugermodul til SDS Plus
- Til brug sammen med: TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
- Vægt: 0.45 kg
- Maksimal boredybde: 105 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Stort set støvfri boring og mejsling med SDS Plus borehamre
- Udskiftelige hætter i forskellige længder, som passer bedst til det bor eller den mejsel, du bruger
Arbejdsopgaver
- Stort set støvfri boring med bor på 5-28 mm diameter og 100 - 200 mm arbejdslængde
- Stort set støvfri boring med bor på 3/16” til 1” diameter og 4 til 7-7/8" længde
- Stort set støvfri mejsling med 180 - 250 mm lange mejsler
- Stort set støvfri mejsling med 7-1/16" til 9-13/16" lange mejsler