TE DRS 4/6 Støvsugermodul
Nyt produktProdukt #r14311843
DRS 4/6 støvsugermodul til praktisk støvopsamling ved boring eller mejsling med TE 4-22 og TE 6-22 batteridrevne borehamre
- Til brug sammen med: TE 4-22, TE 6-22
- Vægt: 1 kg
- Diameterområde for hammerboring: 4 - 20 mm
Del
Kunder søgte også efter støvsuger, støvmodul, støvopsamling, DRS eller støvsugersystem
Egenskaber og fordele
- Stort set støvfri boring – bidrager til sikrere arbejdssteder og bedre synlighed af arbejdsområdet ved at fjerne op til 97 % af de fine partikler, før de bliver luftbårne
- Alsidig – velegnet til støvopsamling under boring og mejsling, inklusive mange stopbor og sætteværktøj til HDI/HKD drop-in ankre (valgfrie sugehoveder kan være nødvendig)
- Kan tilpasses – to størrelser på støvboksene fås, så du kan vælge kompakthed eller kapacitet afhængigt af opgaven
- M-klasse støvfilter med robust beholder
- Hurtigere gentagne boringer – støvsugermodul omfatter dybdestop med lineal, så du nemt kan bore til den krævede dybde hver gang
Arbejdsopgaver
- Stort set støvfri boring og mejsling med TE 4-22 og TE 6-22 batteridrevne borehamre
- Godkendt til arbejde, som involverer asbest i henhold til TRGS 519 udgivet af det tyske institut for sikkerhed og sundhed (BAUA)
- Kompatibel med OSHA 1926.1153 tabel 1, stort set støvfri boring med TE 4-22 og TE 6-22 batteridrevne borehamre (HEPA-filter medfølger som standard)
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning TE DRS-4/6, Kinesisk, Lettisk, Hebrew, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Ukrainsk, Koreansk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 3.8 MB ]