TE DRS 5 støvsugermodul
Nyt produktProdukt #r17816056
Indbygget støvsugersystem til praktisk støvopsamling ved boring eller mejsling med TE 5-22 batteridrevet borehammer
- Til brug sammen med: TE 5-22 G01
- Vægt: 1.18 kg
- Diameterområde for hammerboring: 4 - 20 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Stort set støvfri boring – bidrager til sikrere arbejdssteder og bedre synlighed af arbejdsområdet ved at fjerne op til 97 % af de fine partikler, før de bliver luftbårne
- Alsidig – velegnet til støvopsamling under boring og mejsling, inklusive mange stopbor og sætteværktøj til HKI/HKD drop-in ankre (valgfrie sugehoveder kan være nødvendig)
- Hurtigere gentagne boringer – støvsugermodul omfatter dybdestop med lineal, så du nemt kan bore til den krævede dybde hver gang
- Øget komfort – vibrationsreducerende effekt på borehammer
- Alsidig – velegnet til støvopsamling under boring og mejsling, inklusive stopbor og sætteværktøj til HDI-P drop-in-ankre (valgfrie sugehoveder kan være nødvendig)
Arbejdsopgaver
- Stort set støvfri boring og mejsling med TE 5-22 batteridrevne borehamre (maks. boredybde 135 mm)
- Godkendt til arbejde, som involverer asbest i henhold til TRGS 519 udgivet af det tyske institut for sikkerhed og sundhed (BAUA)
- Kompatibel med OSHA 1926.1153 tabel 1, stort set støvfri boring med TE 5-22 batteridrevne borehamre (maks. boredybde 5-3/8")
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning TE DRS-5 (01), Kinesisk, Lettisk, Hebrew, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Ukrainsk, Koreansk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 3.7 MB ]