PC 2-22 Kompakt højtryksrenser
Nyt produktProdukt #r21154330
Kompakt og håndholdt højtryksrenser med 40 bar (580 PSI) arbejdstryk, til lette rengøringer på byggepladser
- Tilbehør type: n/a
- Vandtryk: 40 bar
- Maks. vandtryk: 60 bar
Del
Egenskaber og fordele
- Hurtig rengøring – vælg blot din vandkilde, og værktøjet suger selv vandet op og begynder at sprøjte, helt uden brug af trykvand eller eksterne strømkilder
- 4-i 1 justerbar dyse – turbovask med koncentreret tryk eller spray op til 60 grader brede
- Kompakt og håndholdt - letvægtsdesign og aftagelig lanse muliggør nemmere transport og opbevaring
- Ergonomisk design – praktisk håndtag og nem aftrækker udviklet til komfortabel håndtering
- Nuron batteriplatform – effektiv batteridrevet trykrenser, takket være holdbare batterier og et stort udvalg af services, som gør dig mere produktiv, både i dag og i morgen
Arbejdsopgaver
- Trykrensning af kridt, vådt mudder, frisk slam og udstyr
- Lette rengøringer på byggepladsen
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning PC 2-22 (01), Sardisk, Kinesisk, Lettisk, Hebrew, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Ukrainsk, Koreansk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 5.7 MB ]