Vandopsamlingssystem DD-WCS-172
Nyt produktProdukt #2159813
Selvsikrende vandopsamlingssystem
- Tilbehør type: Vandopsamlingssystemer
- Til brug sammen med: DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
- Information om ekstra tilbehør: Vandopsamlingssystem op til Ø 172 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Intet behov for ekstra holdere for at fastgøre vandopsamleren til væggen
- Opsamler op til 80 % af slam
Arbejdsopgaver
- Hold byggepladsen ren med WMS 100 vandforsyningssystem
- Der kan leveres flere opsamlingsringe baseret på borekronediameteren