Skruemagasin SD-M 2
Nyt produktProdukt #2208485
Skruemagasin til båndede skruer i længde på 25-51 mm - til indendørs færdiggørelse
- Længde: 193 mm
- Magasinkapacitet: 40
- Skruelængde - min: 25 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Problemfrit arbejde – minimal blokering og ingen tabte skruer takket være det optimerede båndsystem
- Meget hurtigere end løse skruer – giver højere produktivitet og færre afbrydelser på grund af fornyet ladning
- Udviklet til at være nem at bruge, pålidelig og praktisk
- Hurtig overgang fra magasinerede til enkeltskruer med et enkelt klik - der kræves ikke værktøj
- Magasinet kan let afmonteres og rengøres
Arbejdsopgaver
- Gentagen fastgørelse af gipsplader på metal- eller træunderstrukturer med båndede skruer i længde fra 25 til 51 mm
- Gentagen fastgørelse af træplader på metal- eller træunderstrukturer med båndede skruer i længde fra 25 til 51 mm
- Gentagen fastgørelse af udvendige beklædningsplader på metal- eller træunderstrukturer med båndede skruer i længde fra 25 til 51 mm
Tekniske data
Dokumenter
-
- Montagevejledning SD-M 1, Sardisk, Kinesisk, Lettisk, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Svensk, Tjekkisk, Japansk, Tysk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Kasakhisk, Dansk, Koreansk, Ukrainsk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Malaysisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 1.8 MB ]