Skrueautomat SDT 9
Nyt produktProdukt #2217520
Højtydende opretstående håndtag til brug sammen med båndede tagskruer til fastgørelse med sideoverlapning og ramme
- Magasinkapacitet: 25
- Skruelængde - min: 19 mm
- Skruelængde - maks: 40 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Højere hastighed, højere produktivitetsmetode til montering af plankelagsskruer ved hjælp af en kompatibel batteriskruetrækker
- Mere komfortabel, opretstående arbejdsstilling – mindre nedetid på grund af brugertræthed
- Båndede skruestrips udviklet til problemfri betjening med mindst risiko for at sidde fast
- Lang, slankt næsestykke – gør det nemmere at komme ind i dybe og smalle profiler
- Højden kan justeres (80-130 cm)
Arbejdsopgaver
- Montering af overlappende metalplader på isolerede tage
- Montering af metalplader på underliggere i isolerede tage
- Fastgørelse af metalplader til underkonstruktioner med tynde og tykke metalbjælker i isolerede tage
- Fastgørelse af kantarmeringselementer til metalplader på isolerede tage
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning SDT 9, Sardisk, Vietnamesisk, Kinesisk, Lettisk, Finsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Koreansk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Malaysisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 1022.5 kB ]