Strip catcher SDT 9-SC
Nyt produktProdukt #2326718
Højtydende opretstående håndtag til brug sammen med båndede tagskruer til fastgørelse med sideoverlapning og ramme
- Skruelængde - min: 19 mm
- Skruelængde - maks: 40 mm
- Vægt: 0.18 kg
Del
Egenskaber og fordele
- Højere hastighed, højere produktivitetsmetode til montering af plankelagsskruer ved hjælp af en kompatibel batteriskruetrækker
- Mere komfortabel, opretstående arbejdsstilling – mindre nedetid på grund af brugertræthed
- Båndede skruestrips udviklet til problemfri betjening med mindst risiko for at sidde fast
- Lang, slankt næsestykke – gør det nemmere at komme ind i dybe og smalle profiler
- Højden kan justeres (80-130 cm)
Arbejdsopgaver
- Montering af overlappende metalplader på isolerede tage
- Montering af metalplader på underliggere i isolerede tage
- Fastgørelse af metalplader til underkonstruktioner med tynde og tykke metalbjælker i isolerede tage
- Fastgørelse af kantarmeringselementer til metalplader på isolerede tage