Skruemagasin SMD 57 02 FL
Nyt produktProdukt #2347132
SMD 57 (02) magasin til 9-57 mm lange båndet skruer – til fastgørelse af gips, træplader og udendørs beklædning
- Længde: 180 mm
- Skruelængde - min: 9 mm
- Skruelængde - maks: 57 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Højere produktivitet – båndede skruer er en ideel metode til at øge produktiviteten ved at udstyre dit team til at fastgøre flere plader på kortere tid
- Metalnæse – mere robust, længere holdbarhed og mindre vedligeholdelse
- Et-trinsladning – Minimer den tid, du bruger at lade skruestrips
- Nemmere at justere – nu med et sidemonteret sættedybdehjul og et større glidestykke til justering af skruelængden
- Alsidig – du kan bruge 9-57 mm lange båndede skruer i denne fastgørelse
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af gips på metal- eller trælægter
- Montering af gipslofter
- Fastgørelse af træplader til metal- eller træskelet
- Fastgørelse af hårde plader til metal- eller træskeletter
- Fastgørelse af udendørs beklædning på metal- eller træunderlag