Skrueguide ST-SG 5.5
Nyt produktProdukt #407521
Skrueguide til skruemaskinen ST 1800 – til fastgørelse af sandwich-panelskruer
- Længde: 135 mm
- Skruediameter d: 5.5 mm
- Skruelængde - min: 55 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Større brugervenlighed, da skruerne kan skrues i med kun én hånd
- Stærkt reduceret risiko for at ridse sandwinchpanelets yderside, og optimal komprimering af skiven
- Hjælper med til at undgå buler i sandwichpanelets yderside for bedre æstetik
- Mindre risiko for, at skruen skrider hen over overflader og giver ridser
- Højere produktivitet og større brugervenlighed, meget nem at bruge
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af lange panelskruer (Ø 5,5 og 6,5 mm) på stålkonstruktioner
- Montering af skruer ved hjælp af ST 1800/ST 1800-A/ST 2000-skruemaskinen
- Fastgørelse af sandwichpaneler på stålkonstruktioner
- Skrueguide til sandwichpanel til sandwichpaneldkruer med Ø 5,5 mm

Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.

Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.