HIT-SC Sihylse
Nyt produktProdukt #r2804
Modulære komposit-sihylser til fastgørelser i murværk
- Materiale, korrosion: Plastik
- Miljøbetingelser: Indendørs med midlertidig kondensering, Tørt indendørs, Udendørs (mere end 1 km til kysten)
- Grundmaterialer: Beton (huldæk), Murværk (hul betonblok), Murværk (hult)
Del
Kunder søgte også efter ankerstang, gevindstang, sihylse eller befæstigelse
Egenskaber og fordele
- Standardlængderne 50 mm og 85 mm kan bruges individuelt eller sættes sammen til dybere sættedybder
- Skub ankerstangen ind i hylsen
- Centreringsringen holder gevindstangen på plads og forhindrer, at mørtlen trænger bag ud af hylsen
- Intet behov for at have mange forskellige hylser på lager
- Samme eller bedre ydeevne sammenlignet med sihylser i metal
Arbejdsopgaver
- Velegnet til anvendelser i hule materialer kombineret med Hilti HIT-HY 170, HIT-HY 270 eller HIT-1
- Typiske applikationer omfatter solskærme/presenninger, elektriske installationer, sanitetsinstallationer, rækværk, gelændere, vinduesgitre/låger