HZA-R spændingsanker
Nyt produktProdukt #r3220
Armeringsanker med gevind- og armeringsstang til større sættedybder og stød til eksisterende armering (BSt 500 + A4-70)
- Materiale, korrosion: Rustfrit stål, A4
- Bordiameter: 25 mm
- Miljøbetingelser: Kystområder/veje med afisningssalt, Udendørs, områder med kraftig industriel forurening, Udendørs (mere end 1 km til kysten)
Del
Egenskaber og fordele
- Pålideligt design i henhold til beregningmetoden for armering (DIN 1045-1: 2001-07).
- Pålidelig montering
- Giver mulighed for maksimal træklastoverførsel med minimal kant- og indbyrdes afstande i revnet og ikke-revnet beton ved at skabe en armeringssamling med den eksisterende forstærkning
- Maksimale træklast med korte kant- og indbyrdes afstande
Arbejdsopgaver
- Udbygning
- Plade- og vægforlænger
- Forlænger eller forstærkning af understøttende forskalling
- Forbinder til altaner og halvtage
- Lukning af midlertidige åbninger

Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.
Tekniske data
Dokumenter
-
- ETA_16/0515_HVU2_kapsel_022023, Tysk, Polsk, Engelsk, [ 5.6 MB ]
- ETA 11/0492 til HIT-HY 200-A klæbemørtel til armeringsjern (ETAG 001-05, Option -), Engelsk, Tysk, Polsk, Fransk, [ 7.8 MB ]
- ETA 11/0354 til HIT-CT 1 klæbemørtel til forankringsopgaver, Engelsk, [ 868.2 kB ]
- ETA-12/0084_HIT-HY-200-R_Anchor_EC2&TR055_50years_082019, Tysk, Engelsk, [ 3.4 MB ]
- ETA-19/0601 HIT-HY 200-A/R V3 forankring Jun-2023, Tysk, Polsk, Engelsk, [ 21.5 MB ]
- ETA-20/0541_HIT-RE 500 V4_Anchor_EC2_100years_112021, Engelsk, Tysk, Polsk, Fransk, [ 8.9 MB ]
-
- Montagevejledning HZA-R, Sardisk, Kinesisk, Lettisk, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Svensk, Tjekkisk, Japansk, Tysk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Kasakhisk, Dansk, Koreansk, Ukrainsk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Malaysisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 1.5 MB ]