HIT-Z-F ankerstang
Nyt produktProdukt #r3667162
Ultimate Performance gevindstang til klæbemørtel (Multilayer Coating -F)
- Materiale, korrosion: Kulstofstål, Multicoated
- Miljøbetingelser: Indendørs med midlertidig kondensering, Tørt indendørs
- Grundmaterialer: Beton (ikke-revnet), Beton (revnet)
Del
Kunder søgte også efter Highbond-anker, Gevindstang eller Ankerstang
Egenskaber og fordele
- Meget høje belastninger i revnet beton og seismiske anvendelser i overensstemmelse med ETA C2-applikationer
- Kræver ikke rengøring af borehul (5°C) med HIT-HY 200
- Øget produktivitet og bedre sikkerhed, da borehullet ikke skal rengøres
- Hovedmarkering til nem verifikation af længden på gevindstangen, selv efter montage
- Første klæbeankresystem til fastgørelse i revnet beton og til seismiske opgaver i diamantborede huller
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse i revnet og ikke-revnet beton sammen med HIT-HY 200
- Seismiske forankringsopgaver
- Fastgørelse af byggestål
- Forankring af sekundære stålkonstruktioner

Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.