HIT-Z-R gevindstang
Nyt produktProdukt #r6280
Ultimate Performance gevindstang til hybrid-klæbeankre (A4 rustfrit stål)
- Materiale, korrosion: Rustfrit stål, A4
- Miljøbetingelser: Kystområder/veje med afisningssalt, Udendørs, områder med kraftig industriel forurening, Udendørs (mere end 1 km til kysten)
- Grundmaterialer: Beton (ikke-revnet), Beton (revnet)
Del
Kunder søgte også efter ankerstang, gevindstang eller befæstigelse
Egenskaber og fordele
- Meget høje belastninger i revnet beton og seismiske applikationer i overensstemmelse med ICC-ES- og ETA C2-godkendelser
- Kræver ingen hulrengøring (over 5°C) med HIT-HY 200
- Mere pålidelig og produktiv løsning, da borehullet ikke skal rengøres, når den bruges sammen med HIT-HY 200 klæbemørtler
- Variabel sættedybde til fuld udnyttelse af ankerkapacitet
- Hovedmarkering til nem verifikation af længden på gevindstangen, selv efter montage
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse i revnet og ikke-revnet beton lavet med Hilti HIT-HY200
- Seismiske forankringer (f.eks. forstærkning af armerede betonbygninger)
- Fastgørelse af forskydningsforbindelser (f.eks. stålkonstruktioner, bjælker)
- Til udendørs applikationer og fastgørelser i korrosive omgivelser med HIT-Z-R

Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.