ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Premium hylser med indvendigt gevind til kapsel- og klæbe-/hybrid-/epoxyankre (A4 rustfrit stål)

  • Materiale, korrosion: Rustfrit stål, A4
  • Miljøbetingelser: Kystområder/veje med afisningssalt, Udendørs, områder med kraftig industriel forurening, Udendørs (mere end 1 km til kysten), Udendørs (mere end 1 km til kysten)
  • Grundmaterialer: Beton (ikke-revnet), Beton (revnet)

Kunder søgte også efter befæstigelsegevindstangankerstang or indvendigt gevind.

Valgmuligheder

Materialesammensætning
  • Rustfrit stål A4-70
Ankerstørrelse
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Ankerlængde
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 170 mm
  • 205 mm
Hovedkonfiguration
  • Indvendigt gevind
Pakkestørrelse
  • 5 stk
  • 10 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 1.127,30

Teknisk data

Materiale, korrosion
Rustfrit stål, A4
Miljøbetingelser
Kystområder/veje med afisningssalt, Udendørs, områder med kraftig industriel forurening, Udendørs (mere end 1 km til kysten), Udendørs (mere end 1 km til kysten)
Grundmaterialer
Beton (ikke-revnet), Beton (revnet)
PROFIS-software
Ja
Godkendelser/testrapporter
Brand, ETA, ICC-ES-rapport (beton), Seismisk
Fastgørelsestype
Formontage

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Indvendigt gevind til montering af slagdybel og nem afmontering af bolte
  • Har en mejselspids til at skære og blande Hilti HVU klæbeankret (monteres ved hjælp af HIS-S sætteværktøjet)
  • Udviklet til brug i massivt beton sammen med Hilti HVU-klæbeankre og forskellige andre Hilti klæbemørtler

Arbejdsopgaver

  • Velegnet til fastgørelse med indvendigt gevind i beton sammen med forskellige Hilti klæbemørtler og Hilti HVU-klæbeankre

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.