HAS-U 5,8 HDG gevindstang
Nyt produktProdukt #r9864180
Højtydende gevindstang til folie-/hybrid-/epoxyforankring i beton og murværk (5,8 kulstofstål, varmgalvaniseret)
- Materiale, korrosion: Ulegeret stål, varmforzinket stål/sherardiseret
- Miljøbetingelser: Indendørs med midlertidig kondensering, Udendørs (mere end 1 km til kysten)
- Grundmaterialer: Beton (ikke-revnet), Beton (revnet), Murværk (hult), Murværk (massivt)
Del
Kunder søgte også efter skåret gevindstang, klæbeanker, gevindstang, ankerstang eller varmgalvaniseret
Egenskaber og fordele
- Hovedmarkering til nem verifikation af stålstyrke og længden på gevindstangen, selv efter montage
- Gevindstang med spids til brug sammen med HVU2-ampuler, samt til nem montage sammen med med Hilti HIT-klæbemørtler
- Erstatter HIT-V- og HAS/HAS-E-stænger
- Omfattende udvalg af gevindstænger (M6-M39)
- Tilpassede længder og ekstra diametre op til M39 kan fås ved forespørgsel
Arbejdsopgaver
- Til brug i beton og murværk kombineret med de kompatible Hilti HIT-klæbemørtler

Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.