HAS-U A4 gevindstang
Nyt produktProdukt #r9864253
Højtydende gevindstang til folie-/hybrid-/epoxyforankring i beton og murværk (A4-rustfrit stål)
- Materiale, korrosion: Rustfrit stål, A4
- Miljøbetingelser: Kystområder/veje med afisningssalt, Udendørs, områder med kraftig industriel forurening, Udendørs (mere end 1 km til kysten)
- Grundmaterialer: Beton (ikke-revnet), Beton (revnet), Murværk (hult), Murværk (massivt)
Del
Kunder søgte også efter ankerstang, rustfri, skåret gevindstang, klæbeanker eller gevindstang
Egenskaber og fordele
- Hovedmarkering til nem verifikation af stålstyrke og længden på gevindstangen, selv efter montage
- Gevindstang med spids til brug sammen med HVU2-klæbeanker ampuller, samt til nem montage sammen med med Hilti HIT-klæbemørtler
- Tilpassede længder og ekstra diametre op til M39 kan fås på forespørgsel
- Omfattende udvalg af gevindstænger (M6-M39)
- Uden olie og andre forureninger – udviklet til fuld kompatibilitet med Hilti HIT klæbeankre
Arbejdsopgaver
- Fastgørelser i beton og murværk kombineret med kompatible Hilti HIT klæbeankre

Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.