HUS4-MAX Betonskrue ampul
Nyt produktProdukt #r12910868
Foliepatron med ultimativ performance til hurtig og mere økonomisk robust fastgørelse i beton vha. HUS4-skrueankre
- Miljøbetingelser: Indendørs, Udendørs
- Godkendelser/testrapporter: Brand, ETA, Seismisk
- Seismisk last: Ja
Del
Kunder søgte også efter betonbolt, elementstøtte, betonskrue, montageanker eller skrueanker
Egenskaber og fordele
- Op til 4 gange hurtigere end konventionel injicerbare klæbemørtler – totrins installation uden rengøring, lille sættedybde, smallere diametre og øjeblikkelig last sparer tid på hver enkelt fastgørelse
- Nemmere og hurtigere at montere sammenlignet med traditionelle kemiske ankre – HUS4-MAX opnår trækbæreevne som traditionelle kemiske ankre, uden krav til rengøring
- Omfattende antal arbejdsopgaver dækket kombineret med HUS4-betonskruer – ETA (EAD 332795) med seismisk C1 og C2 (med el galvaniserede betonskruer) og revnet og ikke-revnet beton og bæreevne i brandtilfælde for alle ståltyper
- Skrueanker kan justeres eller fjernes, selv hvis kapslen blev brugt
Arbejdsopgaver
- Strukturel endeplade til beton vha. HUS4-skrueankre (størrelse 10-16)
- Sikkerhedsrelevant og designet sekundært stål, platforme, trapper, altaner og industrielt udstyr i beton vha. HUS4-skrueankre
- Tekniske data er tilgængelige til fastgørelse i WHG-zoner (Water Resources Act) til belagte gulve

Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.