X-FCM-F NG Holdeflange til gitterristedæk med smal maskebredde ((duplex-coated))
Nyt produkt UltimateProdukt #r11719777
Duplex-coated holdeflange til fastgørelse af gitterristedæk med smal maskebredde i lettere korrosive miljøer vha. gevindbolte
- Anvendelse: Gitterristmontage
- Til brug sammen med (værktøjer): DX 460, DX 5, DX 6
- Korrosionsbeskyttelse: Duplex-belægning svarende til 45 µm varmforzinket
Del
Egenskaber og fordele
- Montage af gitterriste med færre lønudgifter – færre montagetrin end traditionelle klemmer og svejsning
- Godkendelser og certifikater – omfattende tekniske data, testrapporter og godkendelser er tilgængelige
- Ingen reparation af overflade nødvendig – ved fastgørelse af gitterristedæk til stål med S-BT- og X-BT-gevindbolte
- Robust fastholdelse – låsetappe på skiven hjælper med at forhindre, at den løsner sig eller drejer
- Reducer risiko for snublefarer – minimeret fremspring på adgangsveje med gitterristedæk, når de er monteret korrekt
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af gitterristedæk med smal maskebredde til stål i milde korrosive C3-miljøer, f.eks. kraftværker, industrielle anlæg og minedrift
- Til gitterristedæk, som er udsat for standardbelastninger, f.eks. adgangsveje
- Fastgørelse af stål gitterriste med smal maskebredde
- Fastgørelse af glasfiberarmeret ristedæk (FRP) med smal maskevidde
- Holdeflange til brug sammen med M8-gevindbolte

Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.