X-FCM-F HL skive med høj belastning til fastgørelse af gitterristedæk (duplex-belagt)
Nyt produkt UltimateProdukt #r16389935
Duplex-belagt holdeflange med høj belastning til fastgørelse af gitterristedæk i mild korrosive miljøer vha. gevindbolte
- Anvendelse: Gitterristmontage
- Godkendelser: ABS, BV, DNV, GL, LR
- Til brug sammen med (værktøjer): DX 460, DX 5, DX 6
Del
Egenskaber og fordele
- Montage af gitterriste med færre lønudgifter – færre montagetrin end traditionelle klemmer og svejsning
- Godkendelser og certifikater – omfattende tekniske data, testrapporter og godkendelser er tilgængelige
- Ingen reparation af overflade nødvendig – ved fastgørelse af gitterristedæk til stål med S-BT- og X-BT-gevindbolte
- Robust fastholdelse – låsetappe på skiven hjælper med at forhindre, at den løsner sig eller drejer
- Reducer risiko for snublefarer – minimeret fremspring på gitterristedæk til adgangsveje, når de er monteret korrekt
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af gitterristedæk til stål i milde korrosive C3-miljøer, f.eks. kraftværker, industrielle anlæg og minedrift
- Til gitterriste, der er udsat for høje trækbelastninger, f.eks. transportvogn zoner
- Fastgørelse af gitterristedæk i stål
- Fastgørelse af glasfiberforstærkede ristedæk (FRP)
- Holdeflange til brug sammen med M8-gevindbolte