X-EKB Kabelbøjle med søm
Nyt produkt UltimateProdukt #r1684
Kabelbøjle med formonteret Ultimate Performance-søm til fastgørelse af kabler i hård beton med krudtdreven boltepistol
- Anvendelse: Kabelmontering
- Materiale: Polyamid (PA), Halogenfri, Brandhæmmende i henhold til EN 60695-2-11 ved 650 °C, Brandhæmmende i henhold til IEC 60695-2-11 ved 650 °C, Brandhæmmende i henhold til VDE 0471 del 2-11 ved 650 °C, UV-bestandig (god)
- Til brug sammen med (værktøjer): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Del
Kunder søgte også efter fastgørelse, dx eller skud
Egenskaber og fordele
- Hurtig, økonomisk fastgørelse af kabler
- Praktisk fastgørelse i lofter ved hjælp af forlængersystem
- Stort set støvfri løsning til fastgørelse over hovedhøjde
- Stopfunktion for kontrolleret fastgørelse
- Armeringsjern betyder ikke noget for fastgørelseskvaliteten
Arbejdsopgaver
- Montering af kabler fladt på beton
- Fastgørelse af el-kabler på beton
Tekniske data
Dokumenter
-
- Montagevejledning X-EBK, Sardisk, Kinesisk, Lettisk, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Svensk, Tjekkisk, Japansk, Tysk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Kasakhisk, Dansk, Koreansk, Ukrainsk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Malaysisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 346.9 kB ]