X-EKS MX (02) Rørbøjle
Nyt produktProdukt #r19753807
Rørbøjle i plast, optimeret til båndede søm og kompatibel med en bred vifte af fastgørelsesmetoder og grundmaterialer
- Anvendelse: Elektriske installationer
- Materiale: Polyetylen med høj densitet (HDPE)
- Grundmaterialer: Beton (blød), Beton (hård), Murværk (massiv kalksten), Stål, Træ, Murværk, mursten/hul mursten
Del
Egenskaber og fordele
- Optimeret til din BX-sømpistol – sømnæse med friktionspasform og fastgørelsesmetode uden boring sikrer hurtigere, lettere og stort set støvfrie installationer
- Fleksible fastgørelsesmuligheder – kompatibel med indstiksankre, træ- og metalskruer eller standardplastikankre til fastgørelse på et bredt udvalg af grundmaterialer
- Låsesystem – et fuldt modulært system, der giver mulighed for at kombinere forskellige rørbøjler og -klemmer for at udvide anvendelsesmulighederne
- Fuldt justerbar – en fleksibelt grænseflade, som tillader justering af bøjlen, også efter den er monteret, hvilket hjælper med at undgå materialeaffald og ommontering
- ETA-godkendt og mere miljøvenlig - ETA-godkendt løsning, UL-listet og fremstillet med op til 63 % mindre CO2-fodaftryk sammenlignet med ældre versioner (baseret på LCA i henhold til DIN EN ISO 14040/44).
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af kabelføringer til gulve, vægge og lofter
- Typisk afstand mellem elementer mindre end 50 cm – belastningskrav skal tages i betragtning
- Fastgørelse til stort set alle grundmaterialer - herunder beton, murværk, mursten, hulsten, gipsvægge, stål, træ og meget mere
- Til indendørs brug

Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.